Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Varec-P-P001056

Tampas de passagem de emergência para alívio de pressão da série 221 da Varec

Product Description

A série 221 foi desenvolvida para oferecer ventilação de emergência para tanques de armazenamento e vasos de baixa pressão

Características

  • Available in emergency pressure only and emergency pressure and vacuum relief models.
  • Cast metal cover provides added strength and extended life.
  • Hinged cover provides a fixed pivot point, ensures proper reseating and added safety.
  • Cover cannot separate from the base.
  • Easily lifted open to provide a large, unobstructed passage for easy tank access.
  • 221PV incorporates a spring loaded vacuum relief valve integral to the cover assembly.
  • Weather hood and screen provided for protection.
  • Non-metallic seat insert on the pallet minimizes leakage.
  • Durable reinforced fabric diaphragm type pressure side seating surface backed by compressible, cellular non-metallic pads for added cushion and reduced leakage.
  • Optional materials available to suit most chemical applications.
Tipo de produto
Tanque, válvulas de vácuo, emergência, ventilação de alívio de emergência, válvulas de alívio de pressão/vácuo, válvulas de alívio, escotilhas acionadas por mola

Documentação e desenhos