Rosemount™ 3408 Transmissor de nível wireless da Emerson — O radar sem contato expande a gama de aplicações para medições automatizadas, ajudando a garantir operações seguras e otimizadas. Imagem de alta resolução
O transmissor Rosemount 3408 expande a gama de aplicações para medições automatizadas, ajudando a garantir operações seguras e otimizadas
GOTEMBURGO, Suécia (30 de outubro de 2025) — A Emerson, líder em tecnologia industrial que oferece soluções avançadas de automação, lançou o primeiro transmissor de nível por radar sem contato WirelessHART® nativo do mundo.
O Rosemount™ 3408 Transmissor de nível wireless por radar sem contato reduz a complexidade, o tempo e os custos associados à instalação do cabeamento em pontos de medição automatizados. Ao eliminar pontos cegos da medição e a necessidade de leituras manuais, o transmissor aumenta a segurança da planta e a eficiência operacional e permite um monitoramento de nível contínuo e mais confiável em ambientes industriais.
Com base na tecnologia de onda contínua de frequência modulada (FMCW) de 80 gigahertz, o Rosemount 3408 wireless mede de forma confiável o nível de líquidos e sólidos, mesmo em locais remotos em que o acesso é desafiador. Isso o torna adequado para uso em uma ampla gama de indústrias, incluindo energia, química, metais e mineração, papel e celulose, construção e marinha.
“O Rosemount 3408 wireless é um transmissor de nível inovador, com a confiável conectividade WirelessHART, que o torna a solução ideal para um monitoramento de ativos remotos eficiente e sem problemas”, afirma Rana Zangeneh, gerente de produtos para o negócio de soluções de medição da Emerson. “As valiosas percepções adquiridas por meio da entrega de dados de processo seguros, confiáveis e em tempo real e diagnósticos avançados permitem decisões mais bem informadas, levando, em última análise, à melhoria da eficiência e da segurança operacional, minimização do tempo de inatividade, aprimoramento das estratégias de manutenção e aumento da lucratividade.”
Para estar de acordo com a visão de Boundless AutomationSM da Emerson para mobilidade de dados perfeita, os dados de medição e diagnóstico em tempo são transmitidos através do protocolo de comunicação WirelessHART. O 3408 também pode ser facilmente integrado a qualquer sistema de monitoramento e controle do host compatível com o protocolo HART® e o padrão Field Device Integration® (FDI). Isso facilita para que as equipes de operações e manutenção obtenham uma clara visibilidade dos dados que podem ter sido agregados previamente, resultando em melhor desempenho operacional e gestão de inventário.
O novo transmissor apresenta um conjunto de diagnósticos, fornecendo percepções acionáveis sobre a integridade do dispositivo e do processo, levando à confiabilidade de medição de longo prazo, redução dos custos do ciclo de vida e maior eficiência e segurança operacional. O software de diagnóstico proprietário da Emerson, Smart Meter Verification, fornece validação de desempenho no local sem interromper o processo, enquanto a tecnologia Signal Quality Metrics fornece uma avaliação contínua e em tempo real da qualidade do sinal de radar e alertas iniciais de condições anormais. Além disso, a funcionalidade de historiador de dados integrado aprimora a percepção operacional, simplifica a resolução de problemas e apoia a manutenção proativa, registrando e armazenando continuamente os principais dados de medição e diagnóstico.
O 3408 tem um cassete de eletrônica modular que pode ser rapidamente removido ou substituído sem causar perturbação no cabeamento de campo ou no selo do processo. A disponibilidade de diferentes tipos de selos e antenas aumenta a gama de aplicações para as quais o transmissor é adequado. Com dois módulos de alimentação, as organizações podem ajustar a taxa de atualização para atender às suas necessidades e obter uma vida útil estendida da bateria com uma taxa de atualização mais lenta.
Para obter mais informações, acesse www.Emerson.com/Rosemount3408.
WirelessHART, HART e Field Device Integration são marcas comerciais da FieldComm Group.