Решения по предотвращению переполнения
Защита от перелива - критичный вопрос. На карту поставлены человеческие жизни, окружающая среда, а также ваш имидж и финансовые показатели.
Предотвращение переполнения резервуаров начинается с проверенных решений, которым вы можете доверять.
Мы даем вам знания и изделия, необходимые для современной профилактики перелива, соответствующей нормативным требованиям. Компания Emerson располагает самым полным пакетом решений для технологических сосудов и резервуаров хранения наливных жидкостей, поддерживающих ваше представление о предотвращении перелива. Построим доверительные отношения вместе.
The Rosemount 2140 Level Detector Vibrating Fork provides reliable level detection, ease-of-use and flexibility with smart diagnostics and a fully integrated remote proof-testing capability.
Learn more: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-2140-detector-vibrating-fork
Learn how perform a safety proof-test of the Rosemount Tank Gauging System, using the proof-test manager function, which is built into the TankMaster WinSetup software. A step-by-step guided process making your proof-testing quick and easy.
Вас волнует проблема перелива резервуара?
На протяжении долгого времени перелив остается главной причиной крупных аварий в нефтеперерабатывающей и нефтеналивной отраслях.
Однако перелив — не случайное явление. Он прогнозируем и, как следствие, может быть предотвращен.
Компания Emerson обладает знаниями и опытом, позволяющими обеспечить комплексное представление о предотвращении перелива и поможет вам выбрать правильное решение, чтобы полностью его исключить.
Соответствие самым современным международным промышленным стандартам является критически важным в современной защите от перелива.
В соответствии с глобально принятыми стандартами МЭК 61511 и API 2350 (область применения показана на рисунке), наилучшей практикой является использование устройств с приборной системой безопасности или установленным уровнем полноты безопасности, сертифицированных согласно МЭК 61508.
Существуют также многочисленные национальные стандарты и стандарты, зависящие от конкретного типа резервуара, для предотвращения перелива, которые могут быть применимы для отдельных объектов.
Выбрать правильное решение по предотвращению перелива непросто. Необходимо задать ряд вопросов.
Эксперты Emerson помогут в решении этих вопросов и найдут оптимальное решение для любых ваших требований.
Система учета в резервуарах Rosemount включает в себя средства как для измерения уровня, так и для предотвращения перелива.
Уникальность этой системы еще и в том, что это первая и единственная система с радарным уровнемером, которая сертифицирована на соответствие требованиям МЭК 615008 SIL 3 для устройств в одинарной конфигурации (без резервирования).
Rosemount 5900S с запатентованным решением «2-в-1» сочетает функции автоматического резервуарного уровнемера (ATG) и полноценного устройства для предотвращения переполнения.
Технологические сосуды могут быть любыми — от небольшого резервуара до огромного смесителя или реактора. Выбрать подходящее оборудование для вашей системы предотвращения перелива может быть непросто. Не нужно отчаиваться: компания Emerson предлагает широкий диапазон сертифицированных согласно МЭК 61508 уровнемеров и сигнализаторов уровня Rosemount, которые отвечают всем требованиям международных стандартов безопасности.
Мы объединяем передовые технологии (такие как дистанционные контрольные испытания) со всеми функциональными данными по безопасности, которые необходимы для анализа рисков.