Системы пропорционального регулирования и пневматические клапаны от компании Emerson

Системы пропорционального регулирования

Технология пропорционального регулирования от компании Emerson обеспечивает точное управление давлением и расходом жидкостей и газов.

Современный уровень контроля обеспечивает повышенную производительность и эффективность.

Технология пропорциональных клапанов ASCO, AVENTICS и TESCOM обеспечивает быструю и точную регулировку выходного давления или расхода с учетом переменчивых рабочих условий во многих промышленных применениях. Наши решения для точного и интеллектуального управления оптимизируют оборудование и процессы, повышая эффективность и выработку продукции, при этом сокращая использование сырья и энергии. Кроме того, наша глобальная сеть поставок разработана таким образом, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные требования.  

Read More...
Click to continue reading Современный уровень контроля обеспечивает повышенную производительность и эффективность.

Решения в действии

Для разработки инновационных машин или процессов, превосходящих требования заказчиков и способствующих повышению эффективности работы, требуются системы для контроля расхода и давления, которые улучшают производительность оборудования. Широкий спектр пропорциональных клапанов, разработанных на основе передовых технологий, поможет оптимизировать конструкцию оборудования, сократить энергопотребление и обеспечить расширенную диагностику и возможности промышленного интернета вещей через цифровые сети.

Широкий ассортимент пропорциональных клапанов для контроля давления от компании Emerson обеспечивает оптимальное управление давлением в различных машинах и процессах по всему миру. Наши устройства прямого или непрямого управления способны обеспечить точный контроль за высокодинамичными изменениями давления и компенсировать изменения в цепи управления. Наше программное обеспечение для сбора вспомогательных данных упрощает процесс разработки путем раннего выявления проблем, связанных с конкретной задачей.

Пропорциональные клапаны для управления расходом от компании Emerson и цифровые контроллеры обеспечивают точное регулирование постоянно изменяющегося расхода воздуха, нейтральных газов, пара или агрессивных сред. Быстрое и точное управление расходом компенсирует изменения или нарушения в цепи управления, что оптимизирует процесс и повышает качество и эффективность производства. Мы предлагаем широкий спектр клапанов с цифровым регулированием и интуитивным интерфейсом, которые можно адаптировать к любым сферам применения.

Для аналитической и медицинской областей применения требуются исключительно надежные регуляторы давления и устройства контроля потока легковесных конструкций в стальных нержавеющих корпусах. Миниатюрные решения компании Emerson для пропорционального регулирования поддерживают широкий спектр применений в медицине, таких как ИВЛ для интенсивной терапии, устройства для кислородной терапии и анестезии. Благодаря низкому энергопотреблению, непревзойденному гистерезису, а также точности и воспроизводимости наши изделия обеспечивают необходимую стабильность и точность.

Применение в отраслях

Please enable JavaScript to use this website.