Линия сборки на производстве шин

Решения и оборудование для производства шин

Промышленные решения и оборудование для производства шин от компании Emerson повышают производительность, сокращают время простоя и обеспечивают высокое качество на протяжении всего процесса изготовления шин.

Инновационные решения, предназначенные для оптимизированного производства шин

Повышение глобального спроса на шины заставляет производителей создавать инновационные и гибкие производственные процессы, которые можно быстро перенастраивать и которые позволяют снижать энергозатраты, минимизировать объем отходов и повысить уровень автоматизации производства шин. Поскольку фабрики и заводы по производству шин оптимизируют производство, компания Emerson предлагает решения для прессов для вулканизации шин или станков для сборки шин. Наши инновации позволяют автоматизировать процесс производства шин за счет достижения баланса, необходимого для увеличения объемов производства, повышения устойчивости, снижения эксплуатационных расходов, продления жизненного цикла оборудования для производства шин и защиты ваших работников.

Read More...
Click to continue reading Инновационные решения, предназначенные для оптимизированного производства шин

Решения для оборудования, предназначенного для производства шин

Изделия Emerson имеют ключевое значение для безопасной, эффективной и точной работы смесительного оборудования, каландров, экструдеров, шинных машин, прессов для вулканизации и средств финальной отделки. Наши решения для пневмоуправления, контроля расхода и подготовки предназначены для повышения эффективности каждой стадии производства и помогают конечным пользователям обеспечить гибкую работу и постоянный результат без снижения уровня безопасности оборудования. 

Устройства для регулирования расхода и пневматического управления распределением потоков, такие как пневматические клапаны, играют важную роль в оптимизации процесса смешивания и обеспечивают эффективную работу вулканизационного пресса. Для получения резиновых смесей необходимо аккуратно взвешивать, транспортировать и измерять множество химических веществ и сырьевых материалов под тщательным контролем. Клапаны Emerson обеспечивают эффективную и надежную работу систем весов и бункеров, а также высокое качество партий продукции.

Изделия Emerson помогают повысить надежность и точность направления материала проволоки борта шины и резинового покрытия, сократить время ввода в эксплуатацию благодаря предварительной заводской настройке и улучшить производительность пневматических систем во избежание преждевременного выхода клапанов из строя. Наше комплексное решение может значительно увеличить срок службы клапанов за счет очистки сжатого воздуха и регулирования давления, а также повысить безопасность сотрудников благодаря блокировке систем на время обслуживания.

Проверенное высокоточное пневматическое управление распределением потоков гарантирует, что ваша продукция всегда будет соответствовать самым высоким требованиям. Использование компактных клапанных блоков модульной конструкции позволяет достичь универсальности в производственном оборудовании, уменьшения расходов, упрощения ввода оборудования в эксплуатацию, значительного увеличения надежности технологического процесса производства шин и повышения целевых показателей производительности. Улучшенная диагностика клапанов также помогает снизить расходы на техническое обслуживание.

В вулканизационном прессе для литья и формовки шины с требуемым рисунком протектора используется процессы давления и нагрева. Долговечные клапаны Emerson для работы под давлением предназначены для паровых систем и обеспечивают точное, надежное управление, быстрый цикл срабатывания в вулканизационных прессах и герметичную отсечку. Наши решения увеличивают продолжительность бесперебойного протекания процесса благодаря увеличенному сроку службы клапанов и сокращают время ввода в эксплуатацию благодаря предварительной заводской настройке. 

В процессе отделки пневматические цилиндры обеспечивают точный и надежный контроль движения и точность позиционирования. Увеличивая воспроизводимость и надежность, данные устройства снижают время простоя оборудования и повышают его пропускную способность. 

Приводы и линейные цилиндры Emerson соответствуют требованиям ISO и NFPA, а также имеют невероятную износостойкость, благодаря чему они повышают надежность контрольно-испытательного оборудования и служат дольше, чем обычные цилиндры.

Please enable JavaScript to use this website.