Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-LPKF

Attuatori a solenoide ASCO™ Serie LPKF (Ex d)

Descrizione del prodotto

ASCO Serie LPKF è una linea di attuatori a solenoide con corpo in alluminio a prova di esplosione progettati per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. La bobina con morsetto a vite permette una facile installazione elettrica. L’attuatore è conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE. La conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza è garantita dalla conformità agli standard internazionali ed europei IEC ed EN: 60079-0, 60079-1 e 60079-31.

Normative/Regolamenti
IEC 60529 (protezione di ingresso), ATEX, ATEX Zona 1-21, IP66, IP67, Ex d

Funzionalità

  • Alloggiamento in alluminio ignifugo
  • Custodia fornita con foro di ingresso filettato da 1/2 pollice NPT per un’ampia gamma di cavi utilizzabili
  • Grado di protezione IP67 - NEMA 4/4X
  • L’attuatore può essere fornito con una varietà di modelli di valvola

Parti e accessori

Search
1-10 di 558 risultati per Parti e accessori
:
€ 731,30
€ 731,30
€ 731,30
€ 731,30
€ 731,30
€ 748,20
€ 811,10
€ 811,10
€ 811,10
€ 811,10

Documenti e schemi