ASCO Serie LPKF è una linea di attuatori a solenoide con corpo in alluminio a prova di esplosione progettati per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. La bobina con morsetto a vite permette una facile installazione elettrica. L’attuatore è conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE. La conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza è garantita dalla conformità agli standard internazionali ed europei IEC ed EN: 60079-0, 60079-1 e 60079-31.
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.