Attuatore idraulico Bettis serie GS per valvola a forcella
Attuatore idraulico Bettis serie GS per valvola a forcella
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Un attuatore per valvola idraulico a forcella ideale per splash zone, montanti e altre applicazioni offshore a prova di guasto. Disponibile con sistemi di intervento ROV o diver.
Oltre quindici avvisi e allarmi che informano gli utenti sulle anomalie del sistema
Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
Il dispositivo Tension-Lok brevettato blocca positivamente il modulo a molla per consentirne una rimozione e un'installazione sicure, impedendo il rilascio accidentale della forza della molla
La conformità a PED 97/23/EC soddisfa i rigorosi requisiti in materia di serbatoi a pressione
Soddisfa le specifiche IP66 e IP67M per i test di immersione e acqua ad alta pressione e garantisce un'eccellente protezione da ingresso dell'acqua e corrosione
Disponibile in più configurazioni, con un design modulare che garantisce una manutenzione sicura in campo e la riduzione dei costi di inventario
I modulo di alimentazione e molla intercambiabili consentono di invertire rapidamente la modalità a prova di guasto
Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono ambienti SIL
Aggiunge ulteriore versatilità grazie alla configurazione modulare che consente la manutenzione in campo. Si può modificare da azione singola a duplice ed è possibile aggiungere un comando manuale idraulico dopo l'installazione
Per i modelli della serie G è disponibile un'ampia gamma di comandi manuali e meccanici
Offre un sistema operativo della valvola (VOS) completo per il controllo finale della valvola mediante la combinazione di attuatore serie G, controlli e valvola in un unico sistema
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, deflettori e smorzatori e altri meccanismi a un quarto di giro
Temperatura di esercizio
Standard -da 40 °C a + 66 °C (da -40 °F a +150 °F).
Coppia/Spinta
Modelli a doppia azione: da 1420 a 678.000 Nm (da 12.581 a 6.000.000 in/lbs)