Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-P-GHH

Attuatore idraulico Bettis serie GS per valvola a forcella

Descrizione del prodotto

Un attuatore per valvola idraulico a forcella ideale per splash zone, montanti e altre applicazioni offshore a prova di guasto. Disponibile con sistemi di intervento ROV o diver.

Funzionalità

  • Oltre quindici avvisi e allarmi che informano gli utenti sulle anomalie del sistema
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
  • Il dispositivo Tension-Lok brevettato blocca positivamente il modulo a molla per consentirne una rimozione e un'installazione sicure, impedendo il rilascio accidentale della forza della molla
  • La conformità a PED 97/23/EC soddisfa i rigorosi requisiti in materia di serbatoi a pressione
  • Soddisfa le specifiche IP66 e IP67M per i test di immersione e acqua ad alta pressione e garantisce un'eccellente protezione da ingresso dell'acqua e corrosione
  • Disponibile in più configurazioni, con un design modulare che garantisce una manutenzione sicura in campo e la riduzione dei costi di inventario
  • I modulo di alimentazione e molla intercambiabili consentono di invertire rapidamente la modalità a prova di guasto
  • Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono ambienti SIL
  • Aggiunge ulteriore versatilità grazie alla configurazione modulare che consente la manutenzione in campo. Si può modificare da azione singola a duplice ed è possibile aggiungere un comando manuale idraulico dopo l'installazione
  • Per i modelli della serie G è disponibile un'ampia gamma di comandi manuali e meccanici
  • Offre un sistema operativo della valvola (VOS) completo per il controllo finale della valvola mediante la combinazione di attuatore serie G, controlli e valvola in un unico sistema
Fonte di alimentazione
Idraulica
Tipo prodotto
Attuatore idraulico
Attuazione
Doppia azione
Certificazioni
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, Direttiva ABS Atex 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Conformità RoHS
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, deflettori e smorzatori e altri meccanismi a un quarto di giro
Temperatura di esercizio
Standard -da 40 °C a + 66 °C (da -40 °F a +150 °F).
Coppia/Spinta
Modelli a doppia azione: da 1420 a 678.000 Nm (da 12.581 a 6.000.000 in/lbs)
Pressione di esercizio
Fino a 3-14 bar (40-220 psig)

Documenti e schemi