Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-retractable-er-probes

Sonde a resistenza elettrica (RE) Roxar™

Descrizione del prodotto

La resistenza elettrica rappresenta il metodo preferito per ottimizzare il processo, regolare l'iniezione di inibitori e monitorare le prestazioni di recupero di ossigeno secondo la previsione delle tendenze. La sonda a resistenza elettrica (ER) retraibile Emerson Roxar è uno strumento accurato e affidabile per la misurazione della corrosione in tempo reale in ambienti comuni come olio, gas e acqua a supporto dell'integrità di condutture e asset. La sonda ER retraibile Roxar misura la perdita di metallo sulla base di una variazione della resistenza sull'elemento di misurazione della sonda.