Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-retractable-er-probes

Sonde a resistenza elettrica (RE) Roxar™

Descrizione del prodotto

La resistenza elettrica rappresenta il metodo preferito per ottimizzare il processo, regolare l'iniezione di inibitori e monitorare le prestazioni di recupero di ossigeno secondo la previsione delle tendenze. La sonda a resistenza elettrica (ER) retraibile Emerson Roxar è uno strumento accurato e affidabile per la misurazione della corrosione in tempo reale in ambienti comuni come olio, gas e acqua a supporto dell'integrità di condutture e asset. La sonda ER retraibile Roxar misura la perdita di metallo sulla base di una variazione della resistenza sull'elemento di misurazione della sonda.

Valore nominale di pressione
105 bar (1.500 psi)
Temperatura massima
450 °C/842 °F
Materiale elemento sonda
Acciaio inossidabile come standard
Materiale corpo sonda
Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile di serie
Connettore
Amphenol a 6 pin (maschio)
Connessioni al processo
Consultare la scheda tecnica
Strumento
Strumenti di retrazione Roxar

Funzionalità

  • Sensibilità elevata (nella gamma del nanometro) e risposta rapida se utilizzate in combinazione con gli strumenti Roxar CorrLog
  • Gamma di materiali e spessori dell'elemento idonei per diverse applicazioni di monitoraggio
  • Temperatura nominale 450 °C/842 °F
  • Installazione e sostituzione facili con lo strumento di retrazione Roxar
  • Consente il monitoraggio in tempo reale
  • Rappresenta il metodo preferito per ottimizzare il processo, regolare l'iniezione di inibitori e monitorare le prestazioni di recupero di ossigeno secondo la previsione delle tendenze

Documenti e schemi