Il bunkeraggio del metanolo pone diversi problemi in termini di sicurezza operativa, precisione di misura ed efficienza, mentre ricopre un ruolo chiave per la conformità ambientale. La soluzione di bunkeraggio del metanolo di Emerson offre un sistema affidabile e completo per il bunkeraggio e la gestione dei serbatoi di combustibile sicuri.
Gli attuatori compatti a prestazioni elevate di Damcos e i sistemi di controllo remoto delle valvole garantiscono un funzionamento preciso delle valvole, elevando i livelli di sicurezza, efficienza e controllo durante il bunkeraggio del metanolo. La soluzione di misura certificata per bunkeraggio a effetto Coriolis di Micro Motion garantisce una fornitura di combustibile accurata, tracciabile e certificata da terze parti. La geometria del tubo a U della Serie Elite garantisce un'accuratezza della massa eccellente alle basse frequenze, senza richiedere una ricertificazione in caso di cambio del tipo di combustibile.
Queste soluzioni si integrano alla perfezione in un sistema di controllo e monitoraggio unificato integrato e forniscono una panoramica completa dell'operatività, a supporto di un processo decisionale più informato.
Affidati a 30 anni di comprovate prestazioni. Solo gli attuatori Damcos si avvalgono della tecnologia originale a spline elicoidale capace di erogare una coppia elevata bilanciata senza necessità di ampi spostamenti. Il modello BRC Damcos è un attuatore rotativo bilanciato a doppio effetto che funziona ad una pressione di esercizio standard di 135 bar. Mantiene un'erogazione di coppia elevata costante attraverso la rotazione a 90 gradi. L'attuatore BRC è disponibile in diverse versioni con intervalli di coppia da 125 a 32.000 Nm.
NUOVA GENERAZIONE! La LPU (Local Power Unit, unità di alimentazione locale) Damcos comprende un sistema di controllo remoto delle valvole elettro-idrauliche integrato ed è strutturata in modo da migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema. Il design robusto, compatto e modulare della LPU si è dimostrato affidabile in ambienti marini difficili ed è stato sviluppato per il montaggio flessibile direttamente sugli attuatori oppure sulla paratia. La LPU è disponibile in 3 varianti, con molte funzionalità che facilitano installazione, configurazione e funzionamento.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.
Con la migliore tecnologia di misurazione e un supporto senza pari, il design intuitivo del trasmettitore 5700 garantisce totale affidabilità nelle misurazioni, preziose informazioni sul processo e una maggiore produttività grazie a soluzioni semplificate. La funzione di storico dati registra informazioni dettagliate su eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni sia a breve che a lungo termine. Lo strumento per la verifica dello zero garantisce l'affidabilità dello zero del misuratore, analizzando le condizioni di processo per individuare potenziali problematiche nella ritaratura dello zero.
La continuità operativa è fondamentale il successo a lungo termine delle navi. Con il software Aperio puoi ottenere una panoramica a punto singolo sui sistemi della nave, in modo da migliorare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio e i tempi di reazione agli allarmi. Il software è progettato per la gestione di diversi sistemi indipendenti per il monitoraggio del serbatoio, il controllo di pompa e valvola, la gestione del carburante e la notifica degli allarmi. Aperio è estremamente flessibile e scalabile, con funzionalità di personalizzazione per ogni combinazione di attività e ogni dimensione delle navi.