Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Damcos-P-Aperio Software

Software Aperio

Descrizione del prodotto

La continuità operativa è fondamentale il successo a lungo termine delle navi. Con il software Aperio puoi ottenere una panoramica a punto singolo sui sistemi della nave, in modo da migliorare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio e i tempi di reazione agli allarmi. Il software è progettato per la gestione di diversi sistemi indipendenti per il monitoraggio del serbatoio, il controllo di pompa e valvola, la gestione del carburante e la notifica degli allarmi. Aperio è estremamente flessibile e scalabile, con funzionalità di personalizzazione per ogni combinazione di attività e ogni dimensione dei vascelli.

Sistema operativo
Windows 7 Embedded
Specifiche della CPU
Requisiti della CPU: core singolo o multiplo, 1,9 GHz o superiore
Requisiti RAM: 2 GByte o più
Requisiti disco rigido: 8 GByte o più

Funzionalità

  • Progettato specificamente come sistema di controllo e monitoraggio integrato per navi e unità off-shore per ottimizzare la movimentazione delle navi
  • Incentrato sulla funzionalità di pianificazione, controllo, monitoraggio e allarme con un’unica icona per le varie funzioni
  • I temi colore dell’interfaccia utente doppia aumentano usabilità e sicurezza
  • La mimica visiva dell’interfaccia consente azioni specifiche per compito semplificate
  • Il menu touch tramite i monitor touch-screen consente un facile utilizzo
  • La colorazione dinamica di tubazioni, valvole, pompe e serbatoi permette una comprensione chiara del flusso di prodotti
  • Identificazione e condizioni anomale di diagnosi all’interno del sistema
  • Il filtro personalizzabile degli allarmi può essere utilizzato per gestire vari allarmi per i sistemi a bordo
  • Il design robusto con installazione flessibile e la rete di comunicazioni Ethernet consentono un ripristino rapido dagli errori.
  • �Una piattaforma software fidata e in evoluzione testata nell’ambiente marino su migliaia di navi in tutto il mondo e supportata da una rete di assistenza globale rinnovata.
  • Scalabile per l’uso su 1 o più workstation
  • Schemi colore per vista Notte e Giorno (temi buio e luce)

Documenti e schemi