Il sale macinato (un prodotto finale) viene stoccato in grandi sili per la spedizione ai consumatori di diversi settori. I sili di stoccaggio del sale sono ampi (spesso con diametro superiore a [80 ft]25 m) e gli operatori affrontano difficoltà costanti cercando di monitorare attentamente i livelli di inventario del sale. Il rilevamento preciso della quantità di sale stoccato in ciascun silo consente l'ottimizzazione della produzione e una reportistica affidabile sull'inventario.