Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Livellostato per solidi Rosemount™ 2511 - A forche vibranti

Descrizione del prodotto

Il livellostato per solidi Rosemount 2511 è idoneo per l'uso su materiali in polvere o a grana fine in stoccaggio e nei serbatoi di processo. La tecnologia alla base è robusta, molto sensibile e facile da utilizzare, oltre ad assicurare un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Pressione di esercizio
16 bar (232 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Certificazioni/Approvazioni
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilità
30 g/l o 150 g/l (3,8 lb/ft3 o 9,5 lb/ft3)
Uscita
Relè, PNP 3 fili

Funzionalità

  • Principio di misura affidabile, semplice e che non richiede manutenzione
  • Sensore robusto per materiali che richiedono resistenza meccanica
  • Tutte le parti a contatto con il processo sono in acciaio inossidabile
  • Design compatto ideale per installazioni in serbatoi con spazio limitato

Documenti e schemi