In tutto il mondo sono in corso più conversioni per aggiornare le navi ad alimentazione convenzionale per l'uso del metanolo. Finora, le principali aziende di trasporto container sono state all'avanguardia nel campo del retrofit per il metanolo. Quando si utilizza metanolo come combustibile, il monitoraggio dei serbatoi deve essere conforme al codice IGF, per garantire la sicurezza delle navi in presenza di alcol metilico/etilico e altri combustibili a basso punto di infiammabilità. Il metanolo è altamente infiammabile e tossico e deve essere quindi maneggiato con cura.
Le soluzioni basate su radar rappresentano la tecnologia ideale per il monitoraggio dei serbatoi di metanolo, sono infatti affidabili e ampiamente utilizzate nei serbatoi di combustibile marini di grandi dimensioni. Un punto di forza decisivo è la necessità di implementare un unico dispositivo di livello, poiché è possibile sostituire l'elettronica senza compromettere l'integrità del serbatoio. Le tecnologie che richiedono l'accesso ai serbatoi in caso di malfunzionamento richiedono invece l'impiego di un maggior numero di dispositivi, con conseguente aumento di complessità e rischi. Con l'integrazione della tecnologia radar di Emerson, sulle navi convertite per l'uso di metanolo è possibile monitorare il combustibile in modo più affidabile.
Con il misuratore radar di livello per serbatoi Rosemount TGU 68 è possibile ottenere misurazioni accurate e affidabili che assicurano una funzionalità ottimale anche nelle condizioni più difficili all’interno del serbatoio e sul ponte. Questo misuratore radar FMCW da 26 GHz è robusto e preparato per misurazioni di livello ridondante opzionale o livello elevato indipendente e/o con allarme antitracimazione. Garantisci la massima precisione anche nelle condizioni più difficili grazie a un'affidabilità e a una certezza delle prestazioni che solo 30 anni di esperienza in campo marittimo possono offrire.
Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e accurate su materiali liquidi e solidi. Utilizzando le tecnologie FMCW e Smart Echo Supervision a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il trasmettitore Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™, idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in opera, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Omologato NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.
La continuità operativa è fondamentale il successo a lungo termine delle navi. Con il software Aperio puoi ottenere una panoramica a punto singolo sui sistemi della nave, in modo da migliorare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio e i tempi di reazione agli allarmi. Il software è progettato per la gestione di diversi sistemi indipendenti per il monitoraggio del serbatoio, il controllo di pompa e valvola, la gestione del carburante e la notifica degli allarmi. Aperio è estremamente flessibile e scalabile, con funzionalità di personalizzazione per ogni combinazione di attività e ogni dimensione delle navi.