Affidabile attuatore gas-over-oil Shafer - La scelta perfetta per valvole di piccole dimensioni

Quando lo spazio delle tubazioni è limitato, l'attuatore gas-over-oil serie SH Shafer a scanalature elicoidali rappresenta la scelta perfetta per valvole di piccole dimensioni (da 2" a 8").

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Affidabile attuatore gas-over-oil Shafer - La scelta perfetta per valvole di piccole dimensioni

Prodotti





Attuatori

L'azionamento ad elevate prestazioni delle valvole è piuttosto complesso

Un'erogazione costante della coppia garantisce che il fattore di sicurezza specificato non diminuisca a vari livelli durante la corsa della valvola.

Scarica applicazione realizzata
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.