Valvole a globo Fisher easy-e

Valvole a globo Fisher easy-e

Ottimizzazione delle vostre opzioni di controllo del flusso con questi cavalli di battaglia nel settore del controllo di processo.

Funzionamento con un controllo di portata più efficiente e più versatile

Funzionamento con un controllo di portata più efficiente e più versatile

Le valvole di controllo easy-e Fisher sono disponibili da NPS 1/2 a 36 e offrono agli utenti livelli elevati di prestazioni e affidabilità. Possono aiutare a soddisfare diverse esigenze in applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose. Nessun'altra valvola a globo offre la massima versatilità applicativa delle valvole easy-e. Sono state progettate per essere valvole facili per tutti, per semplificare il magazzino di componenti, la formazione o la manutenzione. Le oltre 2,4 milioni di valvole easy-e installate sul campo dimostrano l'accettazione delle loro prestazioni in tutti i settori.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Funzionamento con un controllo di portata più efficiente e più versatile

Nelle operazioni servono una minore complessità e meno inefficienze


Per ottenere una crescita superiore alla media in un mondo con crescita ridotta, le migliori aziende stanno innovando con prodotti che offrono un maggior numero di funzionalità di automazione, sicurezza e semplicità.


-Ricerca industriale Baird


Il numero e le dimensioni maggiori delle strutture di oggi (con conseguente maggior numero di valvole di cui effettuare la manutenzione) e la costante mancanza di manodopera specializzata ed esperta rappresentano una sfida per i team di manutenzione in loco.


–ValveMagazine.com


Il gruppo della valvola di controllo deve essere ottimizzato o sviluppato come unità. In generale, i componenti della valvola non progettati come gruppo completo non garantiscono le migliori prestazioni dinamiche.


-Manuale delle valvole di controllo

Valvole a globo easy-e Fisher

Possibilità di applicare un unico design delle valvole di controllo in tutto l'impianto, controllo ad alte prestazioni e riduzione della complessità

VISUALIZZA LA BROCHURE PER VALVOLE A GLOBO EASY-E

Gestione di una VASTA GAMMA di esigenze di controllo del fluido con una valvola standard

Qual è la vostra opportunità?

Qual è la vostra opportunità? Quando le strutture si ingrandiscono, il numero di valvole di controllo necessarie aumenta. Si pensi a una singola serie di valvole a globo in grado di soddisfare le esigenze di tutta la struttura. Grazie alle valvole easy-e Fisher, è possibile selezionare facilmente il tipo di corpo e la portata corretti

Diversi stili di corpo

Le scelte di stile del corpo sono in grado di soddisfare una serie di requisiti di dimensioni da NPS 1/2 a 36, da condizioni di servizio generali a situazioni di alta pressione, fino alla risoluzione dei problemi di disposizione delle tubazioni.

Design speciali

I design speciali vengono offerti per applicazioni che utilizzano liquidi o gas a temperature criogeniche fino a -198 °C (-325 °F) o a temperature elevate.

Sistemi di tenuta dello stelo avanzati

I sistemi di tenuta dello stelo avanzati includono set di baderne ENVIRO-SEAL Low-E che controllano le emissioni a meno di 100 ppmv e gli steli con tenuta a soffietto ENVIRO-SEAL progettati per zero emissioni.

Una vasta gamma di caratteristiche di portata

Una scelta di caratteristiche di portata consente di selezionare una valvola easy-in modo che sia lineare, con uguale percentuale o ad apertura rapida. Soddisfa le esigenze di capacità da 0,001 Cv fino a 12.000 Cv.

Trim con controllo della cavitazione

I trim con controllo della cavitazione contribuiscono a eliminare la cavitazione in applicazioni pulite e sporche e sono disponibili tre tecnologie: Trim Cavitrol™ III, NotchFlo™ DST e Trim per servizio sporco (DST).

Trim di attenuazione del rumore

I trim di attenuazione del rumore contribuiscono a ridurre il livello di rumorosità operativa della valvola Easy-e; le tre configurazioni includono: Whisper Trim™ I, Whisper Trim III e WhisperFlo™ Trim.

RIDUZIONE AL MINIMO di inventario, formazione e complessità del servizio

Qual è la vostra opportunità?

Qual è la vostra opportunità?Tutte le valvole di controllo richiedono manutenzione periodica. Nella maggior parte dei casi significa che è necessario tenere a magazzino molti componenti, formare il personale e investire tempo nella manutenzione. Abbiamo progettato Easy-e per ridurre la complessità per le strutture. Poiché molti componenti sono intercambiabili, è possibile mantenere al minimo i costi di inventario. Invece di avere necessità di conoscere diverse piattaforme per valvole di controllo, il personale può applicare rapidamente la flessibilità di easy-e a molte applicazioni diverse nell'ambito delle proprie operazioni.

Componenti trim intercambiabili

I componenti trim intercambiabili della linea Easy-e consentono di mantenere al minimo i costi di inventario. I componenti possono essere montati entro tolleranze adeguate per consentire la riconfigurazione della valvola per una variante di design diversa.

Ricambi certificati OEM

I ricambi certificati OEM sono stoccati in tutto il mondo e spesso sono disponibili in giornata o entro il giorno successivo. Guarda il video

Design singolare del corpo valvola

Il design singolare del corpo valvola si adatta a una vasta gamma di applicazioni, in modo che la formazione relativa a progettazione e manutenzione possa concentrarsi sull'applicazione rapida di easy-e a molti processi diversi nell'ambito delle proprie operazioni.

Corsi flessibili

I corsi flessibili offrono al personale una gamma completa di opzioni di formazione con istruttori certificati.

Riduzione del tempo di riparazione

Riduzione del 60% del tempo di riparazione del trim:  un processo di riparazione costituito da oltre 20 componenti  è stato ridotto a una singola cartuccia di riparazione trim pronta per l'installazione.

Semplificazione della riparazione in linea

Semplificazione della riparazione in linea: un pacchetto di sostituzione trim e coperchio aiuta a eliminare il potenziale rischio di riparazioni inaspettate.

Riparazione e sostituzione prevedibili dei componenti

Riparazione e sostituzione prevedibili dei componenti: la cartuccia Trim viene fornita con garanzia per valvole standard OEM Fisher ed è serializzata per contribuire a semplificare l'approvvigionamento e l'inventario dei ricambi

Soddisfazione delle esigenze per le PRESTAZIONI delle valvole e controllo ottimizzato dei processi

Qual è la vostra opportunità?

Qual è la vostra opportunità? Le valvole di controllo sono un componente di controllo altamente ingegnerizzato, essenziale per la precisione e il controllo del processo. Le valvole easy-e Fisher offrono un alto valore per l'investimento in valvole di controllo, grazie alla loro lunga durata operativa e alle migliori prestazioni di controllo.

Opzioni materiali

Le opzioni per il materiale del corpo easy-e comprendono acciaio, acciaio inossidabile e una gamma di leghe (secondo le specifiche EN, ASME o ASTM) per ogni esigenza di processo.

Passaggi di flusso semplificati

I passaggi del flusso semplificati offrono capacità e portata eccellenti.

Maggiore resistenza all'usura

Il trim standard in acciaio inossidabile indurito per una lunga durata offre una maggiore resistenza all'usura.

Stili di attuatori

Sono disponibili diversi stili di attuatore per soddisfare le esigenze del sistema di controllo. Le valvole easy-e Fisher funzionano insieme agli attuatori a molla e membrana e a pistoni Fisher per garantire prestazioni dinamiche superiori.

Controllori digitali per valvole

I controllori digitali per valvole portano l'intelligenza nelle valvole easy-e, con la capacità di rilevare i problemi prima che degenerino.

La valvola easy-e è stata la prima a utilizzare trim guidati da gabbie nel 1967 e continua ad evolversi.

La valvola easy-e è stata la prima a utilizzare trim guidati da gabbie nel 1967 e continua ad evolversi. In tutto il mondo sono state installate più di 2,4 milioni valvole easy-e.

INFORMAZIONI SULLE OPZIONI TRIM
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.