Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-ED

Valvole di controllo easy-e™ ED Fisher™

Descrizione del prodotto

Le valvole Fisher easy-e ED sono disponibili con corpi a globo e ad angolo. Questa valvola di controllo a porta singola è dotata di un otturatore della valvola bilanciato, guida a gabbia e sede metallo-metallo per tutte le applicazioni generiche su un'ampia gamma di cadute di pressione e temperature di processo.

Certificazioni
SIL, Emissioni fuggitive, NACE
Servizio critico
Abbattimento del rumore, cavitazione, condizionamento del vapore, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale, degassificazione, lampeggio
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, Lineare, Caratterizzazione speciale, Apertura rapida
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di arresto
Classe II (FCI 70-2), Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
Da NPS 1 a NPS 30
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Sono disponibili i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ che offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.
  • Le robuste guide della gabbia garantiscono una maggiore stabilità dell'otturatore della valvola, riducendo le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • I condotti di flusso razionalizzati nelle valvole ED, EAD ed EDR garantiscono capacità e flusso eccellenti.
  • Una maggiore resistenza all'usura del trim in acciaio inossidabile temprato si traduce in una maggiore durata.
  • L'utilizzo di più fasce del pistone in grafite consente di raggiungere un arresto di Classe IV fino a 593 °C (1100 °F). Il trim C-seal è in grado di garantire un arresto di Classe V fino a 593 °C (1100 °F).
  • Le valvole sono disponibili con le dimensioni specificate dagli standard EN/DIN.
  • Salvo diversa indicazione, i riferimenti sono a NACE MR0175-2002. Sono disponibili materiali opzionali la conformità con NACE MR0103 e NACE MR0175/ISO 15156.

Documenti e schemi