Sigillatrici di tubi

Sigillatrici di tubi metallici

I sistemi di sigillatura di tubi metallici ad ultrasuoni Branson velocizzano l'automazione per ottimizzare le prestazioni e la produttività senza calore o materiali di consumo.

Tenute sicure ed uniformi sui tubi di metallo in meno di un secondo

I sistemi di sigillatura di tubi metallici Branson utilizzano un'operazione in una sola fase per crimpare, unire e tagliare tubi in rame caricato ed alluminio alla velocità della luce. Il sistema Ultraseal 20 portatile sigilla ermeticamente tubi in rame ed alluminio fino a 12 mm ed è progettato per ottimizzare sicurezza, efficienza e produttività in ambienti pericolosi. Tra le applicazioni si trovano la sigillatura di tubi caricati utilizzati in refrigeratori, condizionatori d'aria, sensori di temperatura a bulbo e tubi capillari.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tenute sicure ed uniformi sui tubi di metallo in meno di un secondo
Utensili personalizzati

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare ed a sfruttare al massimo i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.