Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-AMS Machinery Manager

AMS Machinery Manager

Descrizione del prodotto

AMS Machinery Manager integra diverse tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire una valutazione semplice ed accurata dello stato dei vari tipi di apparecchiature meccaniche presenti nell'impianto. Le applicazioni con tecnologia modulare includono fonti di diagnostica e creazione di report in un database comune per l'analisi dello stato dei macchinari di tutto l'impianto. Le nuove release software sono disponibili gratuitamente per i clienti tramite l'assistenza ai prodotti AMS Machinery Manager e vengono fornite tramite Guardian.

Sistemi operativi supportati
Server: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 Standard Edition e Windows Server 2012 R2 Datacenter. Postazioni di lavoro: Windows 10 Professional, Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Ultimate e Windows 7 Enterprise
Processore/Memoria
Sistemi server/portatili: Dual Core 1,83 GHz o superiore, 2 GB di RAM o superiore. Sistemi server/online: classe server Dual Core 2,33 GHz o superiore, 2 GB di RAM o superiore. Postazioni di lavoro: 1,5 GHz o superiore, 2 GB di RAM o superiore
Rete
Ethernet (protocollo TCP/IP)
Browser
Internet Explorer 7 o successivo
Risoluzione schermo
XGA (1024 x 768) o superiore

Funzionalità

  • Nuovi Dashboard e strumento di navigazione: individua facilmente gli asset con problemi, i percorsi di raccolta dei dati in ritardo e avvia rapidamente l'analisi del contesto.
  • Dimensioni del database aumentate da 2 a 32 GB: archivia i dati con una minore frequenza e combina i database archiviati in precedenza per semplificare il confronto dei dati a lungo termine.
  • Conversione dello schema del database: quando si esegue l'aggiornamento a AMS Machinery Manager v6.3, è necessario aggiornare lo schema dei database creati prima di AMS Machinery Manager v6.3. Nel tentativo di semplificare questo processo, Emerson ha creato uno strumento di conversione automatizzata dello schema dei database che converte i database presenti nel supporto di installazione.
  • Maggiore sicurezza grazie al database MS Access aggiornato: il formato .accdb elimina i precedenti problemi di sicurezza correlati a Microsoft Access.
  • Segnalibri per l'analisi: contrassegna un grafico dei dati per riferimento rapido e follow-up dal Dashboard.
  • Set dei limiti di allarme aumentato da 512 a 2048: attribuisci utilità pratica agli allarmi ridefinendoli in senso statistico in base al funzionamento della macchina. I clienti ora possono visualizzare gli allarmi indipendentemente dalla loro posizione grazie a AMS Optics.
  • Supporto per la distribuzione cloud su Microsoft Azure per AMS 2140: accedi ad AMS Machinery Manager con più utenti nel cloud da qualsiasi posizione. Nota: al momento le impostazioni cloud sono supportate solo per l'uso con Microsoft Azure e AMS 2140.

Documenti e schemi