AMS Asset Monitor gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo. È progettato per il montaggio sull'asset, la riduzione dei requisiti di cablaggio e di altri costi di installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo. Per sistemi di dimensioni maggiori, è possibile collegare a margherita diverse unità per estendere la copertura degli asset. Questo monitor è dotato di Logic Studio interno con diverse soluzioni di applicazione preprogrammate per una facile comprensione dell'analisi e dei report di allarme. AMS Asset Monitor può essere configurato per inviare lo stato di integrità delle risorse e gli allarmi globali alla piattaforma per le prestazioni degli asset PlantWeb Optics di Emerson e i dati dettagliati degli asset con OPC UA. Le informazioni dettagliate sulle risorse sono disponibili anche sul dispositivo mobile dell'utente o sul thin client desktop dall'interfaccia Web Asset Studio interna del monitor.