Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-MPT064

MPT 064 Guaina armata cavo sensore a correnti indotte

Descrizione del prodotto

I tubi di protezione della serie MPT 064 proteggono i cavi dei sensori contro danni meccanici.

Tubo di protezione
Acciaio inossidabile (1.4301), DN 14, DIN EN ISO 15465
Parti strozzatura
Ottone, placcate in nichel
Peso MPT 064
228 g/m
Peso set pressacavi MPT 064/ME
380 g
Peso set pressacavi MPt 064/ME0-O
685 g
Set pressacavi MPT 064/PG
380 g
Set pressacavi MPT 064/PG-O
670 g

Funzionalità

  • Protezione affidabile dei cavi sensori contro danni meccanici
  • Facile montaggio del tubo di protezione sulla macchina, tramite fermagli per tubi flessibili, accessorio standard della serie MPT 064
  • Il convertitore di segnale CON 011, la scatola di montaggio BOX 030 ed il trasmettitore MMS 3000 sono dotati di pressacavi per la connessione diretta della serie MPT 064
  • Sono disponibili connessioni filettate opzionali per il collegamento diretto ai sensori

Documenti e schemi