Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-PR6424

Sensore PR6424 da 16 mm

Descrizione del prodotto

Offre misurazioni ottimali di vibrazioni e posizione su alberi di grandi dimensioni. Fare riferimento al bollettino tecnico per le certificazioni di sicurezza.

Sensibilità/linearità
4 V/mm (101,6 mV/mil) ±1,5% max
Vuoto d'aria (parte centrale)
Circa 2,7 mm (0,11") nominale
Campo di lavoro: statico
±2,0 mm (0,079")
Campo di lavoro: dinamico
Da 0 a 1.000 µm (da 0 a 0,039")
Diametro dell'albero
≥80mm
Peso (sensore e cavo da 1 m, senza protezione)
200 grammi (7,05 oz)
Temperatura di esercizio
Da -35 a 180 °C (da -31 a 356 °F)
Urti e vibrazioni
5 g @ 60 Hz @ 25 °C (77 °F)

Funzionalità

  • Le opzioni comprendono montaggio su campo o in involucro, misura di alberi da piccoli a grandi e certificazioni di sicurezza del settore
  • I sensori delle correnti parassite presentano aree di misurazione poste su sensori a bobina aerea

Documenti e schemi