Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Anderson Greenwood-P-P001075

Valvola di scarico vuoto in atmosfera con ingresso laterale Anderson Greenwood tipo 4410

Descrizione del prodotto

Valvole con contrappeso o caricate a molla con un ingresso laterale che consente uno scarico del vuoto ad alta capacità. Progettate per operare in prossimità del MAWV delle cisterne aumentando la produttività e riducendo le emissioni e l'evaporazione del prodotto

Funzionalità

  • Le portate superiori consentono l'impiego di valvole di dimensioni inferiori e riducono i costi di collegamento e allacciamento connessi.
  • Si aprono completamente a una sovrappressione del 10%, consentendo un'impostazione prossima al MAWV e riducendo al minimo le emissioni del serbatoio.
  • Corpo di grandi dimensioni per una maggiore capacità, alte prestazioni di portata e piena conformità ad API2000/ISO28300.
  • Tasso di perdita di 0,5 scfh (0,015 Nm3/ora) o inferiore al 90% dell’impostazione.
  • Disponibili modelli con contrappeso o caricati a molla.
  • Corpo in diversi materiali.
  • Il design modulare consente la rimozione e sostituzione in loco di tutti i componenti per una manutenzione più semplice e veloce.
  • Il rivestimento opzionale per tutte le condizioni atmosferiche impedisce l'accumulo di condensa congelata e l'adesione di componenti vitali nelle applicazioni alle basse temperature.

Documenti e schemi