Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-096

Valvola per servizi generali miniaturizzata ASCO™ Serie 096

Descrizione del prodotto

La linea ASCO serie 096 di elettrovalvole miniaturizzate ad azionamento diretto sono altamente personalizzabili per una vasta gamma di applicazioni OEM in cui peso ridotto, lunga durata ed alta portata sono fondamentali. Progettate per l'utilizzo con aria e gas inerti, le valvole della serie 096 offrono portate elevate e conformità RoHS. Tra le applicazioni tipiche si trovano superfici di supporto per pazienti quali letti ospedalieri. Con la funzione "picco e ritenzione", le valvole per uso generico della serie 096 possono essere montate su manifold per azionare più sacche di supporto, mantenendo al minimo il consumo energetico.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Acciaio inox
Fluido
Aria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo
1/4-28 "
Tipo di raccordo
UNF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
0,38 Cv, 11,4 kv
Tensione
12 c.c.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da 0 bar (0 psi) a 0,34 bar (5 psi)
Ambiente di esercizio
Interni, corrosivo
Standard/regolamenti
IP40

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto per l'utilizzo con aria e gas inerti
  • Realizzazione con montaggio su manifold adatta per una vasta gamma di applicazioni per gas
  • La durata eccezionale garantisce la massima affidabilità
  • Il design a portata elevata è ideale per gonfiare/sgonfiare rapidamente sacche d'aria terapeutiche in applicazioni di superfici di supporto

Documenti e schemi