Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-188

Elettrovalvole ASCO™ Serie 188

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO Serie 188 sono progettate per il controllo di aria e gas inerti, e possono essere anche utilizzate per pilotare cilindri o altre valvole. La loro architettura compatta e il basso consumo di potenza (1,3 W) le rendono ideali per dispositivi medici portatili quali i sistemi per terapia respiratoria, odontoiatrici e per anestesia, nonché gli analizzatori di gas industriali. La capacità dei modelli a portata elevata supera quella dei prodotti di dimensioni simili sul mercato.

Azionamento valvole
Solenoide; Solenoide - Chiusura a scatto
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Aria, gas inerte; ossigeno
Tubo/Dimensione raccordo
M5
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 normalmente aperta
Portata
Meno di 0,05 Cv
Tensione
12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
0 – 8 bar
Ambiente di esercizio
Indoor
Standard / Normative
IP40

Funzionalità

  • Il design compatto consente di risparmiare spazio e riduce il tempo di montaggio
  • Disponibile versione da 1 W per una maggiore versatilità
  • Le caratteristiche standard comprendono indicatore visivo a LED e circuiti elettrici di protezione
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS

Documenti e schemi