Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-202 - IPC

Valvole proporzionali IPC ASCO™ serie 202 Preciflow

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO Serie 202 Preciflow IPC sono progettate per controllare proporzionalmente la portata di aria e gas inerti variando il segnale elettrico di ingresso nella bobina.

Azionamento valvola
Proporzionale, solenoide
Materiale del corpo
Acciaio inox, ottone o POM
Media
Aria, gas inerti
Tipo di porta
G1/8, montaggio su piano di posa o a cartuccia
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
170 l/min @ 2,7 bar (Cv 0,2)
Tensione
6 V c.c., 12 V c.c., 24 V c.c.
Pressione di esercizio
0 – 7 bar (0 – 102 psi) con contropressione massima del 10% della pressione di ingresso
Normative/Regolamenti
IP50

Funzionalità

  • Le elettrovalvole Preciflow sono progettate per controllare proporzionalmente la portata di aria e gas inerti variando il segnale elettrico di ingresso nella bobina.
  • La bassa isteresi (tip. < 5%), l’eccellente ripetibilità (tip. < 3%) e l'elevata sensibilità (tip. < 2%) rendono queste valvole ideali per il controllo della portata ad alta precisione
  • L'architettura a pressione compensata compatta consente di risparmiare spazio prezioso negli strumenti analitici e medici
  • Le valvole non richiedono una pressione di esercizio minima
  • Un consumo di energia ridotto soddisfa i requisiti più stringenti di alimentazione degli strumenti
  • Soddisfa tutte le direttive CE ed è conforme alla direttiva RoHS.
  • Le applicazioni tipiche includono:
    • Terapia respiratoria
    • Gascromatografia
    • Monitoraggio pressione sanguigna
    • Anestesia

Documenti e schemi