Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-310

Valvole a ripristino manuale ASCO™ serie 310

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 310 è costituita da elettrovalvole con portata elevata, corpi per alta pressione con ripristino manuale per prevenire il funzionamento involontario della valvola. Una volta scattate, le valvole possono essere ripristinate solo manualmente. La serie 310 è ideale per il controllo di processi critici in applicazioni quali biocarburanti e raffinazione.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
:
€ 78,40
€ 104,40
€ 114,70
€ 132,00
€ 64,60
€ 88,90
Azionamento valvole
Ripristino manuale
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Liquidi/gas aggressivi; aria, gas inerte; olio leggero; vapore; acqua
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universale
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; ricarica batteria 125 CC; ricarica batteria 50 CC | 60
Pressione differenziale/di esercizio max
150-500 PSIG
Ambiente di esercizio
Corrosivo; interni; esterni; pericoloso
Standard/normative
CSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Funzionalità

  • Strutture a intervento elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a movimento libero.
  • Con capacità SIL 3, certificata da Exida
  • Disponibile per il funzionamento bloccata aperta o bloccata chiusa
  • Alcune strutture controllano fluidi aggressivi, compreso il vapore
  • Sono disponibili strutture a sicurezza intrinseca

Documenti e schemi