Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-317

Elettrovalvole a scarico veloce ASCO™ serie 317

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 371 è una linea di elettrovalvole progettate per lo sfiato rapido fino a 0 psi attraverso l'orifizio di scarico per spostare rapidamente le valvole di controllo. Le valvole sono disponibili in strutture a bassa potenza, a sicurezza intrinseca, a intervalli di tensione e in ambienti ostili. La serie 317 è adatta per un'ampia varietà di applicazioni quali quelle automobilistiche, per strumenti analitici e diagnostici, biocarburanti, sistemi di depolverazione e apparecchiature di riscaldamento.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas neutri, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"; 3/8"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 0,2 a 0,43 kV, da 0,43 a 0,86 kV, da 0,86 a 1,73 kV
Tensione
24 CA, 110 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, da 12 a 24 CC di intervallo di tensione, da 24 a 120 CA/CC di intervallo di tensione, da 100 a 240 CA/CC di intervallo di tensione, 125 CC di caricamento della batteria | 50, 50/60, 60
Pressione massima differenziale/di esercizio max
Vuoto 150 psig, 150-500 psig
Ambiente operativo
Pericoloso, indoor, outdoor
Norme e Regolamenti
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL, ATEX Zona 0-20, Classe I Div 1, Classe I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20

Funzionalità

  • La versione RedHat Next Generation utilizza tecnologia elettronica per gestire l'alimentazione, offrendo un minore consumo energetico e miglioramento dei valori nominali di pressione e portata
  • Il modello a bassa potenza è dotata di un'elettrovalvola monoblocco con una cartuccia a solenoide altamente efficiente e bobina speciale a basso wattaggio. Progettata per applicazioni di automazione automobilistica con compatibilità PLC
  • Otturatori alloggiati resilienti per chiusura a tenuta
  • Installabile in qualsiasi posizione per un’installazione facile

Documenti e schemi