Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-344

Elettrovalvole a pistone/ad otturatore ASCO™ Serie 344

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie 344 sono progettate con un design a otturatore azionato da pistone per una portata elevata in varie applicazioni. La loro struttura solida e robusta può essere utilizzata con aria o acqua. La serie 344 è idonea all’utilizzo in strumenti analitici e diagnostici, biocarburanti, apparecchiature di riscaldamento, scienze naturali, produzione e raffinazione.

Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensione raccordo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di attacco
NPTF
Funzione
4 vie - 4/2
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv, da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 0,43 a 0,86 kV, da 0,86 a 1,73 kV, da 1,73 a 5,19 kV
Alimentazione
Range tensione di alimentazione da 100 a 240 in CA/CC, range tensione di alimentazione da 12 a 24 in CC, 125 CC di caricamento della batteria, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, range tensione di alimentazione da 24 a 120 in CA/CC, 250 CC di caricamento della batteria | 50/60
Ambiente di esercizio
Pericoloso, interni, esterni
Standard / Normative
ATEX Zona 0-20, Classe I Div 1, Classe I Div 2, CSA, FM, IEC Ex Zona 0-20, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Le strutture a singolo o doppio solenoide sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni e portate
  • Il doppio solenoide può essere spostato con un segnale temporaneo e restare in posizione anche se l’alimentazione elettrica è persa
  • Montabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • Disponibile in modelli a bassa potenza, a sicurezza intrinseca, a intervalli di tensione e a lunga durata

Documenti e schemi