Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-401

Valvole a slitta ASCO™ Serie 401

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 401 è una linea di valvole a cursore pilotate progettate per applicazione con gas inerte e aria nelle apparecchiature di riscaldamento. Le valvole in alluminio integrano un elemento sigillante e scorrevole unico che fornisce un metodo di sigillatura durevole e antiaderente. Il controllo della portata opzionale regola la velocità del cilindro in entrambe le direzioni e consente un Cv adattabile da 0,2 a 0,8.

Azionamento valvole
Solenoide - A comando pneumatico
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Aria, gas inerte
Dimensione raccordo/porta
1/4"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
4 vie - 5/2
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 0,43 a 0,86 kV
Alimentazione
24 CA, 110 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA, 120 CA | 50, 50/60, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Le versioni di elettrovalvola doppia mantengono l’ultima posizione, anche dopo una perdita di potenza. L’elettrovalvola può essere eccitata momentaneamente (1/10 secondi) o in modo continuo
  • Operatore manuale standard momentaneo o mantenuto
  • Montaggio manifold o base per un’installazione flessibile; sono disponibili strutture a montaggio diretto
  • I tipi a tenuta stagna 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X e a tenuta stagna e a prova di esplosione 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9 offrono un funzionamento affidabile negli ambienti difficili

Documenti e schemi