Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-449

Cilindri ASCO™ Numatics serie 449 compatta ISO 21287

Descrizione del prodotto

A partire da dicembre 2020, i cilindri ISO 21287 serie 449 non saranno più disponibili alla vendita, sostituiti dalla serie CCI AVENTICS.


Le parti di ricambio saranno disponibili fino a settembre 2025.


La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Per questo tipo di cilindro ISO 21287 compatto, vedere AVENTICS serie CCI.

Norme e Regolamenti
ISO
Alesaggio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 20 mm, 25 mm
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, indoor, lavaggio
Corsa
400 mm max

Funzionalità

  • I cilindri ASCO™ Numatics serie 449 compatta ISO 21287 non sono più disponibili alla vendita.Ulteriori informazioni sulle opzioni di sostituzione.
  • Fessure sui tre lati per assemblaggio verticale aggiuntivo di finecorsa e sensori magnetici
  • Guida dello stelo ad alte prestazioni per la massima precisione
  • Disponibili 18 stili di montaggio per soddisfare una varietà di applicazioni
  • Ideali per automazione compatta dove lo spazio è limitato
  • Non richiedono lubrificazione per una manutenzione semplice

Documenti e schemi