Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-553

Elettrovalvola a spola ASCO™ serie 553

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 553 è una linea di elettrovalvole a spola compatte ideali per il controllo di aria o di gas neutro in ambienti difficili. L'esclusiva progettazione della valvola combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che forniscono blocco a tenuta perfetta, resistenza allo sporco e affidabilità per più milioni di cicli. La serie 551 è fornita con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni ½ pollici NPT e BSP. È idonea per le condizioni difficili che si riscontrano nelle sostanze chimiche, nella raffinazione, nelle applicazioni del food & beverage e nei processi biotecnologici.

Prodotti

Search
1-10 di 280 risultati per Products
:
ASCO™ G553A105
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 268,10
ASCO™ LI8553A301MO.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 817,80
ASCO™ LI8553A301SL.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 878,90
ASCO™ LI8553A309.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 2.133,40
ASCO™ LI8553A309MO.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 2.149,80
ASCO™ LI8553A309SL.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 2.210,90
ASCO™ LI8553A317SL.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 854,40
ASCO™ LI8553A321MO.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 2.362,00
ASCO™ LI8553A321SL.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
5 Day
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
5 Day
QuickShip
€ 2.423,10
ASCO™ LIG553A317SL.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Press. di esercizio massima (Aria)
10
Press. di esercizio massima (Acqua)
0
Fluidi
Aria, gas inerti
disponibilità
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Fluidi
disponibilità
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
10
0
Aria, gas inerti
QuickShip
€ 854,40
Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Acciaio inox, alluminio, ottone
Fluido
Aria, gas neutri
Tubo/Dimensione raccordo
1/2"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 4 vie - 5/2
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 1,73 a 5,19 kV
Alimentazione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Pressione max differenziale/ max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, indoor, outdoor
Normative e Regolamenti
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, IP65, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Disponibile in due versioni, montata direttamente su attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI⁄VDE 3845 o filettata per il montaggio sul tubo
  • Corpo della valvola in alluminio, ottone o acciaio inox 316L
  • Le porte di scarico sono collegabili a tubi, offrendo una migliore protezione contro gli ambienti difficili
  • Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e a prova di esplosione per l'utilizzo in aree cruciali e pericolose
  • Le strutture a bassa potenza sono ideali per ubicazioni remote e ad alimentazione alternativa
  • Il blocco di sfiato integrale sfiata verso il lato della molla dell'attuatore verso lo scarico, impedendo la corrosione
  • Sono disponibili versioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
  • Compatibile con circuito di sicurezza funzionale fino a SIL 3
  • Tutte le porte di NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione da acqua e POLVERE
  • Disponibili con tutte le elettrovalvole a prova di esplosione: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documenti e schemi