Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-D301

Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D301

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO serie D301 uniscono le tradizionali caratteristiche di forza e affidabilità a soluzioni di costruzione che le rendono particolarmente adatte per il controllo di liquidi aggressivi e/o non contaminabili. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni miniaturizzate o silenziose con un attuatore di blocco. La gamma di funzionalità diversificate rende particolarmente versatili queste valvole per applicazioni nei settori alimentare, biotecnologico, chimico/farmaceutico e fisiologico/medicale.

Materiale corpo
PSU (polisolfone)
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
3/2 normalmente chiuse; 3/2 normalmente aperte; 3/2 universale
Tubo/Dimensione raccordo
A sovrapposizione
Massima pressione ammissibile (PS)
4 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
VMQ o FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e separazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo e la membrana.
  • Dimensioni totali minime. Possibilità di smontaggio per l’ispezione.
  • Volumi interni ridotti: ~0,15 ml (0,15 c.c.).
  • Anima completamente rivestita con materiale autolubrificante a base di PTFE (politetrafluoroetilene).
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi