Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-F210

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F210

Descrizione del prodotto

La serie ASCO F210 è progettata per garantire una lunga vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. ASCO F210 è adatto per il funzionamento della strumentazione a 3-30 psi (0,2-2,0 bar). I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni di pressione dell'aria pilota non influenzano il funzionamento delle valvole. Le valvole sono ideali per applicazioni come l’imbottigliamento.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Attuazione della valvola
Pneumatico - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Ottone
Dimensioni tubo/porta
1/2"; 3/8"; 3/4";1"; 1 1/4"; 2"
Tipo di porta
NPTF
Media
Aria, gas neutri; olio leggero; acqua
Ambiente di esercizio
Interni; Esterni

Funzionalità

  • Normalmente chiuse o normalmente aperte
  • Accetta dimensioni del tubo da 3/8 a 2 pollici
  • Gestisce fluidi fino a 92 °C (200 °F)
  • Montaggio in qualsiasi posizione per un'installazione flessibile
  • Struttura del corpo in ottone resistente con alloggiamento NBR

Documenti e schemi