Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-Filter Elements

Elementi filtranti dell'aria compressa ASCO™

Descrizione del prodotto

Gli elementi filtranti pneumatici ASCO Numatics presentano la forma, l'installazione e la funzione adeguate per sostituire gli elementi filtranti antiparticolato, a coalescenza e assorbenti dei principali produttori di filtri. Elementi di ricambio Numatics per 55 marchi di filtri per aria compressa, tra cui: Airtek, Balston, Deltech, Festo, Finite, Hankison, Norgren, Pall/PPC, Pneumatech, SMC, Wilkerson e Zander.

Ambiente operativo
Interni; Esterni

Funzionalità

  • Il filtro antiparticolato pieghettato offre un'ampia superficie per una maggiore durata
  • Il processo di formazione di vuoto con vetro borosilicato a coalescenza fornisce un percorso lungo con densità variabili per ridurre la caduta di pressione, ottimizzando al contempo la capacità
  • Gli elementi adsorbenti sono realizzati con elemento filtrante in carbonio attivo impregnato non tessuto
  • Alloggiamento in nylon resistente con modello diritto
  • Compatibile con molte sostanze chimiche
  • Il filtro a coalescenza con caricamento in profondità consente una lunga durata
  • Il pettine rilevatore dell'olio diventa rosso in presenza di olio

Documenti e schemi