Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-Flow Controls

Controlli di portata Numatics™

Descrizione del prodotto

I controlli di portata Numatics garantiscono un controllo preciso della velocità con una dimensione compatta. I controlli a manopola od a vite regolano con precisione la portata dello scarico in un circuito pneumatico. I controlli di portata sono dotati di un corpo che ruota di 360°, eliminando la necessità di raccordi.