Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-Gauges

Misuratori di pressione ASCO™ Numatics

Descrizione del prodotto

I misuratori ASCO Numatics per PSI e bar sono ampiamente utilizzati su compressori, filtri/regolatori (piggyback), pompe per l'acqua, verniciatori a spruzzo e una serie di altre applicazioni per la misurazione della pressione dell'aria che passa attraverso il componente. I manometri riempiti di liquido Numatics offrono la massima durata per applicazioni di misura pneumatica. Ciascun modello riempito con glicerina è progettato per impedire che ambienti dannosi o vibrazioni importanti causino un guasto prematuro dell'indicatore.