Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-HOV13B

Valvole Hydramotor ASCO™ Serie HOV13B

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie HOV13B sono valvole di sicurezza con corpo in bronzo e funzionamento elettroidraulico in grado di garantire un controllo on-off affidabile dell’olio combustibile. La sede della valvola in PTFE caricata a molla e guidata da stelo si apre entro 9 secondi dall'applicazione dell'alimentazione e si chiude entro 1 secondo dall'interruzione dell'alimentazione. Le valvole sono certificate dalle agenzie per il servizio di chiusura di sicurezza dell'olio combustibile sulla porta N.C.. Solitamente la porta N.A. della serie HOV13B fornisce ritorno al preriscaldatore dell'olio durante il ciclo di chiusura. La serie HOV13B è costituita da un attuatore flessibile in due pezzi e il design del corpo della valvola è ideale per gli OEM che desiderano attuatore e corpo come set e per gli utenti finali ed i distributori che desiderano ridurre al minimo l'inventario combinando attuatori e corpi di valvole separati. La serie HOV13B è adatta per caldaie/bruciatori, forni/fornaci, inceneritori ed apparecchiature di riscaldamento.

Attuazione della valvola
Motorizzato
Materiale del corpo
Bronzo
Media
Olio combustibile
Dimensioni tubo/porta
1/2"; 3/4"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
Da 2,5 Cv a 3,0 Cv
Tensione
24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 220 c.a., 230 c.a.
Pressione max differenziale/max di esercizio
300 psi
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Normative/Regolamenti
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 4, UL

Funzionalità

  • La serie HOV13B è un gruppo a 3 vie che accetta tubi da 1/2 pollice e da 3/4 di pollice
  • Ampio range temperatura ambiente adatto per ambienti caldi (150 °F/66 °C) o freddi (-40 °F/-40 °C)
  • Il montaggio sul campo flessibile a posizioni multiple consente l'installazione con qualsiasi orientamento
  • Guarnizione della valvola sulla corsa ed interruttore di garanzia di chiusura con interblocco elettrico sono di serie
  • Custodia standard generica di Tipo 1, custodia opzionale di Tipo 4 a tenuta stagna adatta per installazioni in esterni o in interni
  • L'ampia gamma di tensioni consente l'utilizzo in diversi paesi
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA

Documenti e schemi