Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-HV226

Valvole di arresto per gas di petrolio liquido ASCO™ HV2

Descrizione del prodotto

La serie ASCO HV226 e suffisso B (8210, 8214 e 8262) è una linea di valvole di arresto per gas progettate appositamente per il controllo di bruciatori commerciali e industriali il cui combustibile principale è il gas di petrolio liquido. Sono ideali per applicazioni quali essiccatori di cereali, inceneritori e riscaldatori di spazi.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvola
Elettrovalvola
Fluido
Gas naturale
Dimensioni tubo/raccordo
3/4"
Materiale del corpo
Ottone
Tensione
24 AC;110 AC;120 AC;230 AC;220 AC
Tipo di porta
NPTF
Flusso
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente operativo
Interno, esterno, pericoloso
Standard e normative
CSA, FM, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Robusta realizzazione del corpo in ottone, acciaio inossidabile ed alluminio per una lunga durata
  • Adatta per alte pressioni d'esercizio fino a 350 psi
  • Il tempo di risposta della valvola è inferiore a 1 secondo
  • Installabile in qualsiasi posizione per un'installazione flessibile
  • Disponibili custodie a tenuta stagna ed a prova di esplosione
  • Offerta per tubi da 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4"

Documenti e schemi