Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L256

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L256

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L256 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +170 °C (acciaio inossidabile); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
Acciaio inossidabile; FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Idonee per vuoto su porta “P” (PA – PP = 1 bar)
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi