Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-Series 090

Valvole miniaturizzate ASCO™ Serie 090

Descrizione del prodotto

La Serie 090 ASCO è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per applicazioni su gas inerte e aria. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L'eccezionale durata di servizio delle valvole, di oltre 50 milioni di cicli, aumenta notevolmente l'affidabilità dello strumento OEM. Le applicazioni tipiche della serie 090 sono la somministrazione di ossigeno, la terapia a compressione e gli analizzatori di gas.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
PBT
Media
Aria, gas inerte; ossigeno
Tipo di porta
Montaggio su piano di posa, PBT (F)
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
0,070 Cv
Tensione
12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione di esercizio bar (psi)
1.4 (20)
Ambiente di esercizio
Interni

Funzionalità

  • Le elettrovalvole della serie 090 sono progettate per l'uso con aria e gas inerti
  • Rapporto portata-dimensioni ideale per le applicazioni di ossigenoterapia portatile
  • L'architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per i dispositivi medicali portatili
  • Durata di servizio eccezionale, oltre 50 milioni di cicli, che aumenta notevolmente l'affidabilità dello strumento OEM
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS

Documenti e schemi