Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-26490027

ASCO™ 26490027

€ 188,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

264 VALVE BODY SUBASSEMBLY 4/2 PORTS 1-2-3-4 : 1/4 NPT

Body Material
Light Alloy
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Pneumatic - Air Pilot
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv
Tensione
208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; carica batteria 125 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50; 60
Pressione differenziale/di esercizio max
150-500 psig; oltre 500 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni
Standard/normative
Classe I Div. 1; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Funzionalità

  • Idonea per montaggio ripetuto o diretto sul componente refrigerato utilizzando la staffa a quattro fori fornita
  • Campo di temperatura del fluido da -75 °F a 120 °F
  • Campo temperatura ambiente: struttura CA: da -40 °F a 125 °F - struttura CC: da -40 °F a 104 °F

Documenti e schemi