Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-8212A055S0100F1

ASCO™ 8212A055S0100F1

€ 463,90
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

1 X 1-1/ 2NC COMPOS6.9 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
13.00/11.25
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FT
Coil Number
400127-142
Min - Max Ambient Temperature
32.00 - 120.00 °F
Min - Max Fluid Temperature
32.00 - 122.00 °F
Orifice Size
1 in
Voltage
24 DC
Watt Rating
6.9 W
Item Status
Active
Carton Note
1 X 1-1/16 2NC PLAS 6.9/F DC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV
Mounting Direction
ANY

Funzionalità

  • Ideale per sistemi a osmosi inversa e vaporizzazione per acqua potabile, apparecchiature per ristoranti e applicazioni per negozi di alimentari
  • Certificazioni NSF 61 Appendice G (acqua potabile), NSF 169 (dispositivi e apparecchiature per alimenti per impieghi speciali), NSF 372 (senza piombo) e NSF Standard 42
  • Il sistema a connessione universale FasN si collega rapidamente a qualsiasi tipo di raccordo (NPT, a connessione rapida con Ruota e blocca) per l’assemblaggio più rapido, il costo minimo e la massima flessibilità di progettazione
  • Disponibili in dimensioni dei tubi di 1/2 pollice, 3/4 di pollice e 1 pollice

Documenti e schemi