Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-8356C119S1V00F1

ASCO™ 8356C119S1V00F1

€ 55,10
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

COMPACT VALVE-3/2 NC-1/4 "NPT (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-24/DC-9,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITH CONNECTOR

Connection Type
NPT Body Connection
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
With Spade Plug Connector
Elastomers
FPM
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
24/DC - Class F
Certification
EAC

Funzionalità

  • Design affidabile, compatto e sperimentato per lunghi cicli di vita
  • L’operatore manuale standard consente una facile installazione
  • Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
  • Le valvole non richiedono una pressione di esercizio minima
  • Disponibile ampio range di valori nominali di portata e pressione
  • Smontaggio rapido del cannotto per la massima semplicità di manutenzione delle parti interne

Documenti e schemi