Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz

ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz

€ 64,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

L182B01-ZB12A 1/2 V110/50-120/60Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.35 - 16 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.35 - 16 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
3.8
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
20 bar
Orifice Size
13.5 mm
Pipe Size
1/2
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Watt Rating
4

Funzionalità

  • Valvola a diaframma, servoassistita, con orifizio pieno.
  • Idonea per l'arresto di fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi