Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-NFE215C020.230/50

ASCO™ NFE215C020.230/50

€ 781,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 19,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas; Natural Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 3 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL

Funzionalità

  • Fornisce portata elevata con Cv fino a 138 (118 kV)
  • Grazie all’alloggiamento morbido resiliente, queste valvole sono ideali per le applicazioni con aria e gas a portata elevata e bassa pressione.
  • Una gamma completa di dimensioni dei tubi fino a 3 pollici con strutture normalmente chiuse e normalmente aperte.
  • Ampia gamma di tensioni CA e CC standard
  • Disponibile progettazione opzionale silenziosa per lunga durata da 20 milioni di cicli per il servizio con aria in strutture normalmente chiuse e normalmente aperte e tubazioni da 1 pollice a 2 pollici

Documenti e schemi