Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-TaskMaster

Cilindro NFPA TaskMaster AVENTICS™ TM5

Descrizione del prodotto

Il TaskMaster AVENTICS Serie TM5 è un cilindro compatibile NFPA disponibile con configurazioni a profilo e tirante con alesaggi in cinque diametri. Costruito per offrire prestazioni eccellenti nelle applicazioni più esigenti, il cilindro pneumatico è stato migliorato con un ammortizzamento ideale. Questo contribuisce a migliorare i tempi di ciclo e a ridurre usura e vibrazioni, offrendo la migliore soluzione della categoria per le applicazioni industriali. La struttura robusta e resistente alla corrosione con corpo in alluminio e stelo pistone in acciaio ad alta resistenza si abbina a una gamma completa di fissaggi standard lavorati di precisione.

Prodotti

Search
1-10 di 560 risultati per Products
:
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698477
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
25.4 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
25.4 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 104,59
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698478
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
50.8 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
50.8 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 107,69
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698479
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
76.2 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
76.2 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 110,76
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698480
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
101.6 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
101.6 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 113,87
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698481
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
127 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
127 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 116,96
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698482
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
152.4 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
152.4 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 120,05
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698483
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
177.8 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
177.8 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 123,15
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698484
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
203.2 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
203.2 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 126,24
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698485
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
254 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
254 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 132,43
AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698486
Dimensione cuscinetto
38.1 mm
Lunghezza corsa
304.8 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
Ammortizzazione
Pneumaticamente
disponibilità
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
disponibilità
38.1 mm
304.8 mm
a doppio effetto
Pneumaticamente
€ 138,62
Dimensioni alesaggio
1,5", 2,0", 2,5", 3,25", 4,0"
Valore nominale di pressione
Fino a 10 bar (145 psi)
Valore nominale di temperatura
Da -23 a 73 °C (da -10 a 165 °F)
Standard dimensionale
NFPA
Corsa
Fino a 99 7/8"
Stili di montaggio
MP1, MP2, MP4, MF1, MF2, MS4, MS1, MS2, MT1, MT2, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5
Accessori estremità asta
Occhiello asta, forcella, Giunto di compensazione
Prolunga asta
Fino a 20"
Costruzione
Versioni profilo e tirante
Pistone magnetico
Standard, idoneo per l'uso con sensori serie ST6 e SM6

Funzionalità

  • Pistone magnetico standard per sensori
  • Tubazione in alluminio robusta, resistente alla corrosione
  • Asta del pistone robusta in acciaio al carbonio
  • Compatibilità NFPA

Parti e accessori

Search
1-10 di 55 risultati per Parti e accessori
:
€ 29,86
€ 83,13
€ 94,72
€ 116,61
€ 135,31
€ 114,67
€ 43,64
€ 42,41
€ 43,79
€ 56,37

Documenti e schemi