Misuratori di portata del vapore a ultrasuoni clamp-on
I misuratori di portata dei gas a ultrasuoni non intrusivi di Flexim offrono una tecnologia all'avanguardia per una misura della portata dei gas precisa e non impattante in diverse applicazioni. I misuratori garantiscono un'accuratezza eccezionale, in grado di misurare le portate con precisione anche in condizioni difficili, come composizioni variabili dei gas, temperature che fluttuano e ambienti ad alta pressione. L'accuratezza è fondamentale per le applicazioni critiche, come la misura fiscale e il monitoraggio delle emissioni.
La nostra gamma di misuratori di portata per gas clamp-on consente ai tecnici di misurare le portate senza interrompere i processi. Poiché si inseriscono all'esterno della tubazione, non c'è bisogno di arrestare la produzione per aprire il tubo. Questi forniscono misurazioni accurate e affidabili, consentendo al gas di continuare a fluire attraverso la tubazione. Se vuoi saperne di più su questi strumenti e su tutti i loro vantaggi, consulta i nostri misuratori di portata per gas a ultrasuoni riportati di seguito o contattarlo per parlare con un membro del nostro team oggi stesso.